arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EZN

EZN

Pinza universale
Servo-elektrische centrische drievingergrijper met hoge grijpkracht en grote maximale momenten dankzij tandgeleiding

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Sistema di azionamento servomotore
    per un'applicazione flessibile
  • Con elettronica esterna
    per l'integrazione semplice in sistemi di servocomando esistenti tramite PROFINET
  • Possibilità di preposizionamento
    per la riduzione dei tempi di ciclo grazie a una breve corsa di lavoro
  • Guida di scorrimento dentata
    per una manipolazione precisa
  • Momenti massimi possibili
    adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe
  • Fissaggio su un lato della pinza in due direzioni di serraggio
    per un assemblaggio della pinza universale e flessibile

Opzioni ed informazioni speciali

  • Controllo tramite regolatore esterno ECM
    Il controllo elettronico della pinza avviene tramite la relativa elettronica di comando ECM disponibile separatamente. Il controller può essere integrato nel concetto di controllo di livello superiore tramite PROFINET. Le interfacce di comunicazione garantiscono la semplice integrazione nel sistema di controllo sovraordinato e consentono di configurare tipologie di bus industriali.
  • Versione connettore EZN-S
    Oltre alla versione standard con cavo di collegamento attaccato di 5 m, per il regolatore ECM è disponibile la versione connettore EZN-S. In questa versione la pinza ha un cavo di 30 m e un connettore Y. I cavi di potenza e del trasduttore compatibili con il robot o con il cavo devono essere ordinati separatamente.
  • Versione antipolvere SD
    protezione antipolvere assoluta, grado di protezione migliorato contro l'ingresso di corpi estranei.
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.