arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PZN-plus

PZN-plus

Universalgreifer
Universeller 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Robuste Vielzahn-Gleitführung
    für präzise Handhabung
  • Große Momentenaufnahme möglich
    geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
  • Keilhakenprinzip
    für hohe Kraftübertragung und synchronisiertes Greifen
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
  • Umfangreiches Sensorzubehör
    für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition
  • Vielfältige Optionen
    zur speziellen Optimierung für genau Ihren Anwendungsfall (staubdicht, Hochtemperatur, Korrosionsschutz u. v. m.)
  • Befestigung an einer Greiferseite in zwei Anschraubrichtungen
    für universelle und flexible Montage des Greifers

Optionen und spezielle Informationen

  • Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
    Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft.
  • Korrosionsschutz-Version K
    für den Einsatz in korrosionsunterstützenden Umgebungen
  • Hochtemperatur-Version V/HT
    für den Einsatz in heißen Umgebungen
  • Kraftverstärkungs-Version KVZ
    für erhöhten Bedarf an Greifkraft
  • Staubdicht-Version SD
    absolut staubdicht, erhöhter Schutzgrad gegen eindringende Stoffe
  • Präzisions-Version P
    für höchste Genauigkeit
  • ATEX-Version EX
    für explosionsgefährdete Umgebung
  • H1G-konformes Fett
    für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.
  • Weitere Versionen
    Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden.