KA GLT17309-NNNNN-N-LK-02000-A-G
ID 1692623
Cable de alimentación, Tamaño de la conexión del enchufe: M17 - 9-polig
- Longitud del cable: 20 m
Información técnica
| Produktgruppe | Leistungskabel |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 20.0 |
| Ausführung Produktseite | Steckverbinder gerade |
| Ausführung Reglerseite | offenes Kabelende |
| Temperaturleitung | integriert |
| Anzahl Adern/Stecker, Codierung - Produktseite | offenes Kabelende |
| Anzahl Adern/Stecker, Codierung - Reglerseite | 9, Code 3 |
| Dritter Stecker (Y) | nicht belegt |
| Zusätzlicher Code - abhängig von Kabelart | nicht belegt |
| Leitungsquerschnitte | 4x 1,5 mm2 + (2x (2x 0,34 mm2)) |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt | 1,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| Außendurchmesser (d) [mm] | 10.7 |
| Material Kabelummantelung | PUR |
| Farbe | orange (ähnlich RAL 2003) |
| Biegeradius fest | 5 x d [mm] |
| Biegeradius beweglich | 7,5 x d [mm] |
| Schleppkettentauglich | ja |
| Biegezyklen | 5 Millionen |
| Umgebungstemperatur bewegt | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Umgebungstemperatur statisch | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Isolationsspannung Ader/Schirm [V] | 600.0 |
| Isolationsspannung Ader/Ader [V] | 1000.0 |
| UL-Zertifizierung | ja |