arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGM-W

AGM-W

Compliance
Unité de compensation modulaire avec compensation angulaire pour la compensation des imprécisions et des tolérances. Faisant partie de la gamme de produits AGM, l'AGM-W peut être combiné de manière flexible avec l'AGM-Z et offre donc toujours le comportement de compensation adéquat pour une large gamme d'applications.
Content available soon

Unità di compensazione AGM

Preciso Affidabile. Modulare.
Unità di compensazione modulare dal design compatto, dotata di guide robuste.

L'unità di compensazione AGM regola in maniera efficace tolleranze in processi automatizzati con robot. Per esempio, è possibile evitare situazioni vincolate durante il carico e lo scarico delle macchine utensili, imprecisioni nei processi di giunzione o inceppamenti durante il "bin-picking" (presa all'interno della cassa). La famiglia di prodotti modulari AGM comprende 23 diverse dimensioni, il che significa che non è necessario scendere a compromessi per quanto riguarda il profilo d'ingombro. Grazie all'ampia gamma di varianti, gli utenti troveranno sempre l'unità giusta per ogni esigenza.

Visualizza il volantino

AGM in uso

Content available soon
Content available soon

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Compensazione angolare efficace
    per la compensazione delle tolleranze e delle imprecisioni di componenti diversamente disposti.

  • Massima flessibilità
    grazie alla modularità della famiglia di prodotti AGM, sono possibili combinazioni con Z.

  • Bloccaggio pneumatico
    in posizione centrale grazie a un solido meccanismo di bloccaggio.

  • Versatile e adattabile
    la coppia di rotazione può essere regolata in base alla pressione e adattata per facilitare il movimento. Inoltre, è possibile supportare la compensazione in posizione orizzontale o inclinata.

  • Versatile in tutti i settori
    La lubrificazione conforme alle norme alimentari può consentire l'ingresso nel settore MedTech, nell'automazione di laboratorio, nel settore farmaceutico o in quello alimentare. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.

  • Stabilità di processo aumentata
    con diverse possibilità di monitoraggio tramite sensori magnetici o interruttori di prossimità induttivi

  • Per compensare in posizione orizzontale o inclinata
    è possibile ottenere una compensazione precisa del peso grazie alla pressurizzazione aggiuntiva del pistone di controllo.

Key visual Robot PLUS

Scopri Robot PLUS

Competenze e componenti allineati alla tua visione
Il nuovo portafoglio Robot PLUS offre soluzioni end-of-arm a prova di futuro per la tua automazione, da un unico fornitore.

Utilizza le possibilità della robotica per ottimizzare la tua produzione. Flessibilità ed efficienza sono essenziali nella produzione moderna. Il portafoglio Robot PLUS di SCHUNK è progettato appositamente per migliorare il tuo processo produttivo.

Alla gamma Robot PLUS