FTS 047-300-4,5
ID 1598242
- Range di misurazione Fx, Fy : ± 125 N
- Range di misurazione Fz: ± 300 N
- Range di misurazione Mx, My: ± 4.5 Nm
- Range di misurazione Mz: ± 4.5 Nm
- Classe di protezione IP: 67
Specifiche tecniche
| Peso [kg] | 0.13 |
|---|---|
| Classe di protezione IP | 67 |
| Range di misurazione Fx, Fy [N] | ± 125 |
| Range di misurazione Fz [N] | ± 300 |
| Range di misurazione Mx, My [Nm] | ± 4.5 |
| Range di misurazione Mz [Nm] | ± 4.5 |
| Risoluzione Fx, Fy [N] | 0.0063 |
| Risoluzione Fz [N] | 0.012 |
| Risoluzione Mx, My [Nm] | 1.8E-4 |
| Risoluzione Mz [Nm] | 1.4E-4 |
| Deviazione display relativa rispetto al campo di misurazione | <1,0 %-fs |
| massima deviazione display Fx, Fy [N] | 1.25 |
| massima deviazione display Fz [N] | 3.0 |
| massima deviazione display Mx, My, Mz [Nm] | 0.045 |
| massima frequenza di campionamento [Hz] | 1000.0 |
| Velocità di uscita massima (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Informazioni sugli accessori | Oltre al sensore FTS, sono necessari un cavo di collegamento e una Interface Box |
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
All forces and torques acting on the sensor must be within the specified measurement range.
Exceeding the measurement range will reduce the maximum number of load cycles and may lead to damage of the sensor. Please contact us if your application exceeds the measurement range.
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Measuring accuracy
< 1% of the upper limit value of the measuring range at 22 °C
Splash water protection
IP67 as standard
Housing
Aluminum and stainless steel
Warranty
24 months