クランピングデバイス付きクランピングパレット
クランピングデバイス付きクランピングパレット
すでに完成したクランピングパレット、VERO-S クランピングステーションと VERO-S イケールへの取付け用クランピングデバイス付き。
説明
Innovaties - uw voordelen
- SCHUNK modulair systeem
Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines - Positionering via korte conus
Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm - Een consistent klempenformaat voor alle NSE3-modules en 100 % compatibel met VERO-S NSE plus modules
Geen kans op twijfel of onjuiste bediening
Opties en speciale informatie
- Klemlaadborden met klemapparaten van SCHUNK worden standaard gebruikt als al geconfigureerde klemoplossingen die direct op de SCHUNK klemstations kunnen worden geplaatst. Of u nu kiest voor de ROTA klauwplaten of de MAGNOS magnetische klauwplaten - wij hebben voor u de juiste opspanoplossing.