arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Configurazione portautensili

Stato della configurazione
Basic
Configuri il prodotto utilizzando il programma standard.
Le opzioni/gli accessori possono comportare un costo aggiuntivo, sul quale è possibile applicare uno sconto.

Personalizzato
La tua selezione richiede un’ implementazione su misura (al di fuori del programma standard).
I costi aggiuntivi/extra vengono fatturati separatamente e non sono soggetti a sconti.
Prezzo su richiesta – gli sconti sono disponibili solo in base alla quantità (sconti volume) –
Lunghezza di proiezione (L1) [mm]
lunghezza di proiezione del portautensile dal mandrino macchina.


Le dimensioni possono essere estese fino a un limite specificato.

Nota:
La modifica delle lunghezze richiede prodotti appositamente realizzati, il che si traduce in un aumento dei costi di produzione.
Lunghezza del diametro del corpo (L4) (in funzione di L1) [mm]

Le dimensioni possono essere estese fino a un limite specificato.

Nota:
la lunghezza (L4) può essere modificata solo dopo aver modificato la lunghezza di proiezione (L1).
Lunghezza del diametro del corpo (L4) (in funzione di L1) [mm]

Le dimensioni possono essere estese fino a un limite specificato.

Nota:
la lunghezza (L4) può essere modificata solo dopo aver modificato la lunghezza di proiezione (L1).
Lunghezza massima di serraggio (L2) (in funzione di L4) [mm]
Corrisponde alla profondità di inserimento massima del gambo dell'utensile nel foro di serraggio.

Le dimensioni possono essere estese fino a un limite specificato.

Nota:
La lunghezza di serraggio (L2) può essere modificata solo dopo aver modificato la lunghezza (L4).
Opzione foratura del truciolo
Inserimento successivo o aggiuntivo di un foro per chip nel portautensile secondo lo standard di interfaccia pertinente.

È necessario un foro per chip per accogliere un chip di riconoscimento.
Montaggio del chip portante opzionale
Il chip di riconoscimento viene utilizzato per l'acquisizione dei dati e la chiara classificazione dei portautensili in un sistema di identificazione dei portautensili.

La prima voce descrive il codice del tipo del chip (per es. BIS-C-122-04/L)
La seconda specifica descrive la capacità di memoria massima del chip (per es. 511 byte)
Opzione Zero (regolazione della concentricità)
l'errore di concentricità del portautensili, dell'utensile e del mandrino macchina può essere compensato utilizzando quattro viti di regolazione laterali. Ciò significa che è possibile una precisione di concentricità regolabile di quasi 0 μm.
Opzione Cool-Flow (raffreddamento ottimale del bordo dell'utensile)
"Cool Flow" consente la refrigerazione periferica tramite canali di raffreddamento all'interno della parete del foro di serraggio (D1). Il refrigerante viene addotto direttamente al tagliente dell'utensile.
Opzione Codoli di trazione
Codolo di aggancio per montaggio conico, come importante elemento di collegamento tra macchina e portautensile. Il cono viene tirato nel mandrino sul lato macchina tramite il codolo di aggancio.

L'elenco di selezione è stato preordinato.
Ciò significa che vengono mostrati solo i codoli di aggancio adatti all'interfaccia selezionata.
Le dimensioni esatte sono riportate nella norma pertinente.
Se si seleziona un codolo di aggancio adatto, il numero di articoli consegnati sarà quello indicato nell'ordine.
Opzione marcatura a colori
La scanalatura della pinza dell'interfaccia del portautensile può essere dotata di codifica a colori, selezionata da una tavolozza di colori predefinita.

La codifica a colori facilita l'identificazione e l'organizzazione rapide di utensili e portautensili.

La codifica a colori può essere utilizzata, per esempio, per assegnare i portautensili a diverse linee di produzione.
Chiave di azionamento TENDO (per il bloccaggio del portautensili idraulico)
Chiave a brugola esagonale con impugnatura a croce per il bloccaggio e lo sbloccaggio degli steli dell'utensile per portautensili a espansione idraulica.

Se è selezionato, la quantità corrisponde alla quantità dell'ordine.
Tuttavia, la chiave di attuazione è deselezionata per impostazione predefinita.
Dichiarazione di conformità
Il documento fornito conferma per iscritto che i prodotti consegnati sono stati fabbricati e testati in conformità ai documenti validi (disegni, norme, specifiche, deviazioni approvate).


Protocollo di bilanciamento
Nei documenti forniti vengono registrati sia i parametri di impostazione del processo di equilibratura, sia i risultati della misurazione dello sbilanciamento residuo di ogni singolo portautensile.


Portautensili personalizzati

Quantità d'ordine pezzo
TENDO P JIS-BT40 Ø8x90
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.