arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Asse lineare selezionato
B 100-D-SSS-M-2005-SL

Configurazione asse lineare

Corsa [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata dell'asse lineare.

Se l'asse lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento dell'asse lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche dell'asse lineare.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale dell'asse lineare [mm]
Montaggio a soffitto
La posizione di installazione influisce sulla tensione iniziale del nastro di copertura.
Il nastro di copertura è dotato di una tensione iniziale maggiore per l'installazione sopraelevata.

Sì


No

Velocità critica del mandrino [1/min]
Nastro di copertura
Un nastro di copertura in plastica integrato viene aggiunto automaticamente per un utilizzo universale e una lunga durata.

Il nastro di copertura attraversa il carrello e copre l'azionamento e la guida.
Finecorsa induttivo

Strisce di montaggio sul lato del pavimento
L'unità si può fissare a scelta tramite tasselli per scanalature a T oppure segmenti di fissaggio.


Dadi a T
L'asse lineare può essere fissato con dadi a T o guide di montaggio.

I blocchi scorrevoli possono essere fissati su diversi lati dell'asse lineare.


Motore in dotazione
La fornitura standard non include alcun motore.

Se hai bisogno di un motore, contattaci.

Asse lineare personalizzato e configurabile

Quantità dell'ordine
B 100-D-SSS-M-2005-SL-100-500-0
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.