arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Asse lineare selezionato
B 100-ZSS-40AT10-200

Configurazione asse lineare

Corsa [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata dell'asse lineare.

Se l'asse lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento dell'asse lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche dell'asse lineare.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale dell'asse lineare [mm]
Montaggio a soffitto
La posizione di installazione influisce sulla tensione iniziale del nastro di copertura.
Il nastro di copertura è dotato di una tensione iniziale maggiore per l'installazione sopraelevata.




No

Nastro di copertura
Un nastro di copertura in plastica integrato viene aggiunto automaticamente per un utilizzo universale e una lunga durata.

Il nastro di copertura attraversa il carrello e copre l'azionamento e la guida.
Albero motore
A seconda dell'applicazione dell'assale, è necessario definire la posizione dell'albero motore sul profilo.

In particolare per le combinazioni di assi e per la sincronizzazione meccanica occorrono più alberi motore.



La potenza di uscita dell'albero motore può essere visualizzata anche nel modello CAD.
Finecorsa induttivo

Strisce di montaggio sul lato del pavimento
L'unità si può fissare a scelta tramite tasselli per scanalature a T oppure segmenti di fissaggio.


Dadi a T
L'asse lineare può essere fissato con dadi a T o guide di montaggio.

I blocchi scorrevoli possono essere fissati su diversi lati dell'asse lineare.


Motore in dotazione
La fornitura standard non include alcun motore.

Se hai bisogno di un motore, contattaci.

Asse lineare personalizzato e configurabile

Quantità dell'ordine
B 100-ZSS-40AT10-200-100-600-AK-AZ1-0
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.