arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
選択されたリニア軸
B 110-ARS-50AT10-E-300

リニア軸の設定

Corsa [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata dell'asse lineare.

Se l'asse lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento dell'asse lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche dell'asse lineare.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale dell'asse lineare [mm]
Albero motore
A seconda dell'applicazione dell'assale, è necessario definire la posizione dell'albero motore sul profilo.

In particolare per le combinazioni di assi e per la sincronizzazione meccanica occorrono più alberi motore.



La potenza di uscita dell'albero motore può essere visualizzata anche nel modello CAD.
Finecorsa induttivo

Dadi a T
L'asse lineare può essere fissato con dadi a T o guide di montaggio.

I blocchi scorrevoli possono essere fissati su diversi lati dell'asse lineare.


Motore in dotazione
La fornitura standard non include alcun motore.

Se hai bisogno di un motore, contattaci.

Asse lineare personalizzato e configurabile

Quantità dell'ordine
B 110-ARS-50ATL10-300-100-760-AZ1-0
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。