arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Asse lineare selezionato
B 140-C-ZSS-50AT10-E-220-SL

Configurazione asse lineare

Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale dell'asse lineare [mm]
Montaggio a soffitto
La posizione di installazione influisce sulla tensione iniziale del nastro di copertura.
Il nastro di copertura è dotato di una tensione iniziale maggiore per l'installazione sopraelevata.

Sì


No

Nastro di copertura
Un nastro di copertura in plastica integrato viene aggiunto automaticamente per un utilizzo universale e una lunga durata.

Il nastro di copertura attraversa il carrello e copre l'azionamento e la guida.
Albero motore
A seconda dell'applicazione dell'assale, è necessario definire la posizione dell'albero motore sul profilo.

In particolare per le combinazioni di assi e per la sincronizzazione meccanica occorrono più alberi motore.



La potenza di uscita dell'albero motore può essere visualizzata anche nel modello CAD.
Finecorsa induttivo

Dadi a T
L'asse lineare può essere fissato con dadi a T o guide di montaggio.

I blocchi scorrevoli possono essere fissati su diversi lati dell'asse lineare.


Motore in dotazione
La fornitura standard non include alcun motore.

Se hai bisogno di un motore, contattaci.

Asse lineare personalizzato e configurabile

Quantità dell'ordine
B 140-50AT10-E--SL-100-550-AK-AZ1-0
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.