arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Asse lineare selezionato
SLD 11-S-B

Configurazione asse lineare

Variante selezionata
Corsa [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata dell'asse lineare.

Se l'asse lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento dell'asse lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche dell'asse lineare.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale dell'asse lineare [mm]
Strisce di montaggio sul lato del pavimento
L'unità si può fissare a scelta tramite tasselli per scanalature a T oppure segmenti di fissaggio.


Dadi a T
L'asse lineare può essere fissato con dadi a T o guide di montaggio.

I blocchi scorrevoli possono essere fissati su diversi lati dell'asse lineare.


Antriebsregler
L'utilizzo dell'asse su determinati regolatori di azionamento dipende dal sistema di misurazione scelto. Le combinazioni proposte sono state testate e approvate da SCHUNK.

Su richiesta sono disponibili altri sistemi di misurazione o l'utilizzo con altri regolatori di azionamento: saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.

La lunghezza massima del nastro di misurazione DRIVE-CLiQ è di 4 metri. È possibile ottenere lunghezze maggiori, ad esempio, utilizzando il sistema di misura EnDat 2.2 e un convertitore di segnale in DRIVE-CLiQ.

Se nel regolatore di azionamento viene selezionata l’opzione «altri produttori», l’asse viene configurato di default con il sistema di misura HIPERFACE® SIL2/PLd.
Sistema di misurazione
I sistemi di misurazione della posizione assoluta sono disponibili a scelta con le interfacce HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ.

Altri sistemi di misura disponibili su richiesta.

La lunghezza massima della nastro di misura DRIVE-CLiQ è di 4 metri. È possibile ottenere lunghezze maggiori, ad esempio, utilizzando il sistema di misura EnDat 2.2 e un convertitore di segnale in DRIVE-CLiQ.
Encoder di sicurezza
I sistemi encoder sono certificati secondo SIL2/PLd.
Questo significa che è possibile gestire anche applicazioni impegnative con requisiti elevati nel campo della sicurezza delle macchine.
Spina motore di uscita
L'uscita del connettore del motore può essere selezionata in base all'applicazione desiderata.







Il lato selezionato è adottato anche nel modello CAD.
Numero di freni di stazionamento
Tecnologia di frenata
Numero di freni di stazionamento​
Come opzione, l’asse lineare è disponibile con uno o più freni di stazionamento di sicurezza.​
Questo freno di stazionamento è azionato pneumaticamente.​
La sua funzione è attiva quando non è alimentato.​
Il freno di stazionamento serve quindi a mantenere la posizione dell’asse lineare in assenza di alimentazione.​
Il freno di stazionamento è adatto anche per applicazioni nel campo della sicurezza delle macchine.​
Nel caso di un singolo freno, questo viene montato sul lato dei cavi di collegamento (ad eccezione dell’SLD Mini).​

SLD 1x (Mini): 80 N​
SLD 1x (Midi / versione standard / per carichi pesanti):
400 N per freno​
SLD 2x (versione standard): 600 N per freno​
SLD 2x (carico pesante): 850 N per freno​ ​
Adattatore di lubrificazione
L'adattatore di lubrificazione consente il collegamento a un sistema di lubrificazione fornito dal cliente.
L'adattatore di lubrificazione è sempre montato di fronte ai collegamenti elettrici sulla slitta.

Asse lineare personalizzato e configurabile

Quantità dell'ordine
SLD-11-S-H2-R-00010-1-1BP-N-N-N
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.