arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Modulo lineare selezionato
LDK-EL-0200

Configurazione del modulo lineare

Variante selezionata
Corsa [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata del modulo lineare.

Se il modulo lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento del modulo lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche del modulo lineare.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale del modulo lineare [mm]
Freno di arresto pneumatico
Il freno di arresto mantiene ferma la slitta in una determinata posizione anche in assenza di alimentazione di energia.
Il freno di arresto è ad azionamento pneumatico.
La funzione del freno è attivata in assenza di ventilazione.
Sistema di misurazione
I sistemi di misurazione della corsa assoluti sono disponibili, in opzione, con le interfacce: HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ.
Encoder di sicurezza
I sistemi encoder sono certificati secondo SIL2/PLd.
Questo significa che è possibile gestire anche applicazioni impegnative con requisiti elevati nel campo della sicurezza delle macchine.
Spina motore di uscita
L'uscita del connettore del motore può essere selezionata in base all'applicazione desiderata.







Il lato selezionato è adottato anche nel modello CAD.
Catena portacavi
Le catene portacavi idonee sono disponibili come accessori.
Si adattano alla corsa utile rispettiva, nella cui fornitura è compreso il materiale di montaggio e, se necessario, pre-assemblato.

Moduli lineari configurabili personalizzati

Quantità dell'ordine
LDK-EL-0200-0010-0322-1-RXXX-000X-XXXX-GHXX
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.