arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Asse lineare selezionato
LDN-UL-0200

Configurazione asse lineare

Variante selezionata
Corsa [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata dell'asse lineare.

Se l'asse lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento dell'asse lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche dell'asse lineare.
Posizione della slitta [mm]
Lunghezza totale dell'asse lineare [mm]
Strisce di montaggio sul lato del pavimento
L'unità si può fissare a scelta tramite tasselli per scanalature a T oppure segmenti di fissaggio.


Numero di strisce di montaggio
Il numero richiesto di segmenti di fissaggio viene determinato automaticamente in base alla lunghezza totale dell'asse lineare.
Freno di arresto pneumatico
Il freno di arresto mantiene ferma la slitta in una determinata posizione anche in assenza di alimentazione di energia.
Il freno di arresto è ad azionamento pneumatico.
La funzione del freno è attivata in assenza di ventilazione.
Regolatore di azionamento
L'utilizzo dell'asse su determinati regolatori di azionamento dipende dal sistema di misurazione scelto. Le combinazioni proposte sono state testate e approvate da SCHUNK.

Su richiesta sono disponibili altri sistemi di misurazione o l'utilizzo con altri regolatori di azionamento: saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.

La lunghezza massima del nastro di misurazione DRIVE-CLiQ è di 4 metri. È possibile ottenere lunghezze maggiori, ad esempio, utilizzando il sistema di misura EnDat 2.2 e un convertitore di segnale in DRIVE-CLiQ.

Se nel regolatore di azionamento viene selezionata l’opzione «altri produttori», l’asse viene configurato di default con il sistema di misura HIPERFACE® SIL2/PLd.
Sistema di misurazione
I sistemi di misurazione della posizione assoluta sono disponibili a scelta con le interfacce HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ.

Altri sistemi di misura disponibili su richiesta.

La lunghezza massima della nastro di misura DRIVE-CLiQ è di 4 metri. È possibile ottenere lunghezze maggiori, ad esempio, utilizzando il sistema di misura EnDat 2.2 e un convertitore di segnale in DRIVE-CLiQ.
Encoder di sicurezza
I sistemi encoder sono certificati secondo SIL2/PLd.
Questo significa che è possibile gestire anche applicazioni impegnative con requisiti elevati nel campo della sicurezza delle macchine.
Spina motore di uscita
L'uscita del connettore del motore può essere selezionata in base all'applicazione desiderata.







Il lato selezionato è adottato anche nel modello CAD.
Catena portacavi
Le catene portacavi idonee sono disponibili come accessori.
Si adattano alla corsa utile rispettiva, nella cui fornitura è compreso il materiale di montaggio e, se necessario, pre-assemblato.

Asse lineare personalizzato e configurabile

Quantità dell'ordine
LDN-UL-0200-00010-0360-1-RXXX-000X-XB04-GHXX
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.