L'interfaccia tra la morsa della macchina e le ganasce riportate per lo specifico compito di serraggio dipende dal produttore. Per questo motivo finora gli utenti erano vincolati al portafoglio di ganasce del rispettivo produttore di morse. Con le nuove ganasce adattatore SCHUNK tutto questo appartiene ormai al passato. Consentono a SCHUNK di creare compatibilità tra la morsa e il suo portafoglio di ganasce riportate, che è il più ampio sul mercato mondiale. Pertanto gli utenti non sono più vincolati ad un sistema specifico, ma possono ora ampliare notevolmente le proprie possibilità di serraggio.
Il potenziale delle ganasce adattatrici per morse macchina con una larghezza delle ganasce di 125 mm è considerevole. Infatti offrono vantaggi concreti per il serraggio stazionario dei pezzi su morse, soprattutto nelle fresatrici:
Le ganasce adattatrici SCHUNK aprono qualsiasi variazione delle ganasce riportate per possibilità di serraggio praticamente infinite. Grazie a questa flessibilità è possibile ottenere molte diverse opzioni di bloccaggio, per non parlare dei vantaggi in termini di costi. Dopo l'investimento iniziale per le ganasce adattatrici, questa spesa può essere ammortizzata molto rapidamente utilizzando le ganasce riportate del portafoglio SCHUNK, in quanto sono meno costose rispetto ai prodotti analoghi della concorrenza. Tra gli altri vantaggi figurano il risparmio di tempo di attrezzaggio e l'ottimizzazione del processo grazie alla funzione di cambio rapido su alcune varianti delle ganasce riportate del portafoglio SCHUNK. Le viti devono essere allentate solo di poco anziché del tutto e la ganascia si può rimuovere senza difficoltà verso l'alto lungo le scanalature.
A seconda del pezzo e dell'applicazione, sulle ganasce adattatrici vengono montate diverse ganasce superiori per il rispettivo compito di serraggio. Il cliente può continuare a utilizzare le ganasce base originali, il che si traduce in una maggiore redditività. Anche la logistica e la pianificazione del processo si semplificano: un altro vantaggio per gli utenti, perché grazie alle ganasce adattatrici è possibile utilizzare la stessa ganascia riportata su morse diverse. Questa soluzione fornisce anche un vantaggio in termini di sostenibilità, in quanto si possono riutilizzare i prodotti esistenti. Infine, i tempi di consegna ridotta convinceranno senza dubbio gli utenti, che potranno accedere al portafoglio standard di ganasce riportate SCHUNK senza dover attendere prodotti dalla progettazione particolare.
In questo modo le ganasce adattatrici SCHUNK trasformano le morse di terzi in "partner" per qualsiasi applicazione di serraggio, poiché creano una connessione utile e flessibile. Ora l'ampia gamma di ganasce adattatrici è idonea alle morse di operatori del mercato come Allmatic, Roemheld o Röhm, ad esempio. La sostituzione delle precedente ganasce base nella morsa è un'operazione rapida e semplice: le nuove ganasce adattatrici SCHUNK si possono sostituire individualmente e sono subito pronte all'uso grazie alla facilità di gestione: è sufficiente montarle e iniziare. Non occorrono altre interfacce.