Quando si tratta di interazione tra macchina utensile e caricamento a robot, il modulo di pallettizzazione pneumatico di SCHUNK è diventato uno strumento indispensabile. Può essere utilizzato per fissare i pallet sulla tavola della macchina in pochi secondi con la massima precisione. La ridotta altezza complessiva dei moduli consente il massimo utilizzo dello spazio di lavoro. Una funzione integrata di sollevamento dei pallet facilita il cambio sicuro tramite un robot, in particolare con pallet pesanti.
In quest'ultima generazione, l'esperto di applicazioni SCHUNK ha ora ottimizzato il modulo robusto ed esente da manutenzione, soprattutto per quanto riguarda la produzione senza operatore. L'altezza del nuovo e più compatto NSA3 è stata ulteriormente ridotta. La particolare forma del modulo impedisce la formazione di trucioli o l'accumulo di lubrorefrigerante. Inoltre, è stata migliorata la funzione di pulizia integrata. Oltre alla superficie di contatto piatta, ora una funzione di scarico ancora più potente mantiene il cono corto e i cursori privi di trucioli. Questo e l'ulteriore monitoraggio delle superfici di contatto piatte mediante pressione dinamica consentono un funzionamento regolare 24 ore su 24.
I moduli vengono bloccati dalla forza di richiamo senza un'alimentazione di energia esterna, sono ad accoppiamento geometrico e autobloccanti, di modo che l'intera forza staffante venga mantenuta anche in caso di perdita di pressione. La forza è di 3.000 N e può essere aumentata fino a ben 10.000 N quando la funzione turbo è attivata. La migliore stabilità dimensionale del corpo del modulo garantisce che momenti di ribaltamento e forze di taglio più elevati possano essere assorbiti in modo affidabile. I pallet di serraggio possono essere posizionati sui moduli NSA3 in pochi secondi con una precisione di ripetibilità < 0,005 mm. Il risultato è garantito da un centraggio a cono corto di alta precisione. A seconda dell'applicazione, i moduli possono essere combinati in qualsiasi quantità.
Tutte le attività di interrogazione come "Modulo aperto" o "Modulo chiuso" sono integrate nell'NSA3 per impostazione predefinita, per un processo di cambio pallet affidabile. Gli anelli di serraggio poggiano su quattro superfici piane sul diametro esterno, controllate da un'interrogazione della pressione dinamica. Grazie alla chiusura ermetica e alla struttura in acciaio inossidabile, il modulo non richiede manutenzione per tutta la sua durata utile.
I moduli di serraggio a punto zero VERO-S costituiscono la base del sistema modulare completo della tecnologia di serraggio SCHUNK per il caricamento automatizzato delle macchine. In combinazione con i dispositivi di serraggio e i moduli robot è possibile realizzare in modo flessibile un'ampia gamma di opzioni di serraggio con tempi brevi di preparazione della macchina.