PCFC-12-A-V750
Unità di compensazione
ID 1521945
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Unità di compensazione PCFC, Dimensioni: 12, pneumatico
- Corsa di compensazione Z: 12 mm
- Forza Fz max: 170 N
- Forza Fd max.: 44 N
Specifiche tecniche
| Corsa di compensazione Z [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Forza di compensazione min [N] | 44.0 |
| Forza di compensazione max [N] | 170.0 |
| Peso [kg] | 4.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
| Compensazione della forza del peso | integrata |
| Rientro della compensazione del collegamento dell'aria | 10 mm |
| Estensione della compensazione del collegamento dell'aria | 10 mm |
| Collegamento per la pressurizzazione | 4 mm |
| Interfaccia di comunicazione | RS-485 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 35.0 |
| Diametro D [mm] | 152.4 |
| Altezza Z [mm] | 115.4 |
Le valvole di regolazione proporzionali aggiuntive necessarie per la compensazione della gravità devono essere fornite dal cliente.
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas indicadas muestran la carga máxima.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.
Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria
Accionamiento
neumático, mediante aire comprimido filtrado (<5 µm, seco) y no aceitado
Garantía
24 meses