L'automazione diventa produttiva quando le singole tecnologie collaborano in modo affidabile e possono essere integrate in modo impeccabile nei processi esistenti. È esattamente qui che entra in gioco SCHUNK: con sistemi di assi, componenti elettrici, tecnologia di presa, sistemi di sensori e una competenza ingegneristica completa, l’azienda accompagna gli utilizzatori dalla fase di progettazione fino alla soluzione pronta per la produzione. La gamma di servizi spazia dai componenti standardizzati ai gruppi e agli impianti validati, comprese le soluzioni progettate su misura per specifici requisiti industriali. Che si tratti di elettronica, mobilità elettrica, settore automobilistico, life science, settore aerospaziale o difesa: in occasione dell'SPS, SCHUNK presenterà applicazioni pratiche per diversi settori e ambienti di produzione.
Markus Hanselmann, responsabile di prodotto Tecnologia di presa e Tecnologia di automazione di SCHUNK, afferma: “Dall'asse all'applicazione, mostriamo come i singoli componenti si uniscano a formare impianti di automazione che funzionano in modo affidabile in produzione. A tal fine combiniamo movimento, presa, sistemi di sensori e progettazione. E i nostri clienti passano rapidamente dall’idea iniziale a un’applicazione pronta per la produzione".
Un buon esempio sono gli assi lineari diretti di SCHUNK, che a livello di componenti saranno il fulcro della presenza in fiera. Assicurano il movimento nei processi automatizzati di montaggio e movimentazione e fungono da base modulare per un’ampia varietà di applicazioni, dai sistemi monoasse e dalle unità pick & place ai sistemi multiasse premontati.
Con i nuovi SLD Mini e SLD Midi, SCHUNK amplia con nuovi modelli la propria famiglia di assi lineari diretti dinamici e ad alto carico. Il sistema di azionamento e di misurazione della corsa sono integrati direttamente negli assi compatti, e consentono sequenze di movimento rapide e salvaspazio, senza ulteriori profili d’ingombro. Accelerazioni fino a 100 m/s² e velocità fino a 5 m/s garantiscono tempi di ciclo brevi. Ciò rende gli assi adatti ad applicazioni ad alta velocità, per esempio nella produzione di componenti elettronici, nella mobilità elettrica e nelle life science.
Una varietà di dimensioni strutturali e di motori consente di personalizzare i sistemi di assi in modo specifico in base a capacità di carico, prestazioni dinamiche e spazio di installazione. SCHUNK si posiziona così come partner per il movimento in un’ampia gamma di attività di automazione industriale.
SCHUNK dimostra come il movimento possa essere trasformato in una soluzione pronta per la produzione utilizzando ulteriori componenti di automazione. Le pinze elettriche, i moduli rotanti e i sistemi di sensori forza/coppia completano la tecnologia degli assi con funzioni quali presa, rotazione e monitoraggio del processo. In collaborazione con SCHUNK Engineering ne derivano gruppi e impianti adatti all'integrazione, personalizzati per la specifica applicazione.
Anche le tecnologie digitali e basate sull'IA contribuiscono a realizzare più rapidamente le attività di automazione. Il Kit di presa 2D, una soluzione applicativa basata sull'IA, agevola per esempio la movimentazione automatizzata di componenti non ordinati. Gli strumenti digitali offrono supporto fin dalla fase di pianificazione: con la ricerca prodotti e i configuratori di assi lineari e di sistemi di assi, gli utilizzatori possono scegliere i componenti giusti e progettare assi personalizzati per le proprie applicazioni specifiche.
In occasione dell'SPS, SCHUNK mostrerà come componenti, movimento, sistemi di sensori, supporto digitale e progettazione possano combinarsi in un pacchetto completo, con l’obiettivo di accelerare il passaggio dell'automazione da possibilità tecnica a produzione stabile.