KSA plus
Morse manuali
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Morsa manuale a 2 ganasce di struttura compatta con forza di serraggio elevata e coppia di azionamento minima.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Design ad altezza ridotta
Sfruttamento ottimale della zona di lavorazione e massima rigidità - Contorno esterno ottimizzato
Per una migliore accessibilità laterale e una caduta ottimale dei trucioli - Forma costruttiva quadrata
Ideale per la lavorazione su 6 lati in due bloccaggi su macchine a 4 assi - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Ganasce base con incastro a croce o profilo dentato di serie
Gamma di ganasce riportate altamente flessibile - Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Massima forza di attenuazione con coppie minime di serraggio
Serraggio interno ed esterno affidabile e variabile - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Serraggio pezzi in spazi ridotti
Le morse manuali KSA plus vengono serrate e aperte con una coppia ridotta. L'applicazione della coppia può avvenire a mano o tramite un attrezzo (ad es. un avvitatore a batteria). I pezzi sono serrati in modo preciso in spazi ristretti. Grazie alla geometria particolare, garantiscono un accesso ottimale del mandrino macchina al pezzo. - A seconda del tipo di applicazione i pezzi vengono serrati in modo centrico o contro una ganascia fissa. Forze enormi di serraggio e una rigidezza elevata del sistema garantiscono un serraggio durevole e sicuro.