KSC grip 80-130
Morsa base
ID 432713
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Data di fuori produzione: 30 giu 2023
Prodotti alternativi:
Morse autocentranti standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Sostituito da: 1514206
- Con ganasce grip reversibili
- Dimensioni: 80 x 130 x 78 mm
- Larghezza delle ganasce: 80 mm
- Forza di serraggio max.: 25 kN
- Coppia max.: 90 Nm
- Peso: 4 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Larghezza delle ganasce [mm] | 80.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 25.0 |
| Coppia max. [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 4.0 |
La fornitura comprende
Morsa a vite, ganascia a grip reversibile, manuale operativo; senza chiave dinamometrica