arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSF plus

KSF plus

Morse automatiche a molla a 2 ganasce
Morsa a molle a 2 ganasce di struttura compatta e con una forza di serraggio elevata. Sono disponibili con corsa delle ganasce standard, corsa lunga o ganascia fissa.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
    Consente eccellenti risultati di lavorazione
  • Design ad altezza ridotta
    Sfruttamento ottimale della zona di lavorazione e massima rigidità
  • Contorno esterno ottimizzato
    Per una migliore accessibilità laterale e una caduta ottimale dei trucioli
  • Forma costruttiva quadrata
    Ideale per la lavorazione su 6 lati in due bloccaggi su macchine a 4 assi
  • Grande efficacia del sistema a piani inclinati
    Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio
  • Sistema di lubrificazione ottimizzato
    Forze di serraggio sempre elevate garantite
  • Ganasce base con incastro a croce o profilo dentato di serie
    Gamma di ganasce riportate altamente flessibile
  • Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
    Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata
  • Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
    Garantiscono una lunga durata

Opzioni ed informazioni speciali

  • Serraggio pezzi in spazi ridotti
    Per le morse a molla KSF plus, il serraggio avviene tramite gruppi molla integrati e l'apertura avviene mediante pressione pneumatica di 6 bar. Le morse KSF plus possono essere utilizzate solo per il serraggio esterno. I pezzi sono serrati in modo preciso in spazi ristretti. Grazie alla geometria particolare, garantiscono un accesso ottimale del mandrino macchina al pezzo.
  • A seconda del tipo di applicazione i pezzi vengono serrati in modo centrico o contro una ganascia fissa. Forze enormi di serraggio e una rigidezza elevata del sistema garantiscono un serraggio durevole e sicuro.