arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSF plus 100

KSF plus 100

Morse automatiche a molla a 2 ganasce

ID 405260

Blocco della forza di serraggio a molla standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-12-31
  • Sostituito da: 1457382
Caratteristiche del prodotto:
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Versione standard
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 100 x 106,5 mm
  • Forza di serraggio max.: 10 kN
  • Corsa per griffa: 2 mm
  • Altezza max. ganasce: 60 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione di esercizio max.: 6 bar
  • Peso: 5 kg
Corsa per griffa [mm] 2.0
Forza di serraggio [kN] 10.0
Pressione max. [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 60.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 600.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 0.2
Peso [kg] 5.0

La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo