arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP plus 160

KSP plus 160

Blocco pneumatico forza di presa centrale e serraggio e serraggio a ganascia fissa

ID 405300

Disponibilità su richiesta
Blocco della forza di serraggio pneumatica nella versione standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-12-31
  • Sostituito da: 1409271
Caratteristiche del prodotto:
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Versione standard
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Forza di serraggio max.: 45 kN
  • Corsa per griffa: 3 mm
  • Altezza max. ganasce: 60 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
  • Pressione di esercizio max.: 9 bar
  • Peso: 11 kg
Corsa per griffa [mm] 3.0
Forza di serraggio [kN] 45.0
Pressione max. [bar] 9.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.02
Altezza max. ganasce [mm] 60.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 3900.0
Tempo di apertura/chiusura [s] 0.4
Peso [kg] 11.0

La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo