NSE plus 176-V1
Moduli di serraggio
ID 471096
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Modulo di serraggio standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Sostituito da: 1464669
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Verifica della pressione dinamica della posizione dei cursori "aperta"
- Dimensioni: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- Forza traente: 9 kN
- Forza traente con funzione turbo: 40 kN
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Peso: 7.9 kg
Specifiche tecniche
| Diametro [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 9.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 40.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 7.9 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza perni di indexaggio