NSL mini 100-25-4
Plaques de bridage
ID 1357103
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Module de serrage standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2026-01-16
- Remplacé par: 1618897
- NSE mini 90-25 quadruple
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Dimensions: 199 x 199 x 40 mm
- Effort de plaquage: 6 kN
- Force de plaquage avec turbo: 24 kN
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Poids: 9.3 kg
Specifiche tecniche
| Longueur [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 199.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 6.0 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 24.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Poids [kg] | 9.3 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, notice d'utilisation ; sans tirette de bridage, sans bride cylindrique