ROTA-M flex 2+2
Mandrino di compensazione flessibile a 4 griffe
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino a 4 griffe a compensazione centrale con grande corsa di compensazione.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Mandrino a serraggio manuale a tenuta stagna
Per intervalli di manutenzione significativamente più lunghi - Sistema di azionamento brevettato
Montaggio indipendente delle coppie di ganasce con successivo bloccaggio del pezzo a compensazione centrale - Sistema di serraggio flessibile
Per il serraggio di pezzi rotondi, cubici o geometricamente ingombranti - Meccanismo di compensazione
Consente il serraggio anti-deformazione anche per pezzi con pareti sottili - Sistema a cremagliera tangenziale di grande efficacia
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Sistema di lubrificazione con circolazione del grasso
Assicura una fornitura permanente di grasso per forze di serraggio costanti - Sbloccaggio a vista
Indicatore della gamma entro cui è possibile garantire un serraggio sicuro - Design a peso estremamente ridotto a partire dalla dimensione Ø 630 mm
Per un carico utile aggiuntivo massimo del peso del pezzo - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Mandrino autocentrante manuale a 4 griffe estremamente flessibile
Grazie al nuovo mandrino autocentrante manuale a 4 griffe ROTA-M flex 2+2, SCHUNK unisce i vantaggi e le funzioni dei mandrini a 2, 3 e 4 griffe con quelli delle morse a vite nelle fresatrici o nei torni. Le coppie di ganasce accoppiate, che fanno parte di un concetto di azionamento brevettato, garantiscono il blocco centrale dei pezzi, evitando così un'eccessiva determinatezza. - Con il flessibile ROTA-M flex 2+2 è possibile serrare pezzi rotondi, cubici e geometricamente ingombranti. Una speciale guarnizione impedisce l'ingresso di trucioli e refrigerante. Questo protegge le parti meccaniche interne in maniera tale che anche i pezzi fusi o forgiati possono essere lavorati senza esitazioni. Da Ø 630 mm in su, il mandrino ha un design più leggero, specialmente per i centri di fresatura/tornitura.