ROTA NCA 225-66 Z170-SV90°
Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche
Ident.-Nr. 1320178
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
- Date de fin des ventes: 2024-01-31
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Conception étanche
- Perçage: 66 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Force d'actionnement max.: 45 kN
- Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
- Poids: 26.1 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 100.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 45.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.3 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.18 |
| Eigenmasse [kg] | 26.1 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %