ROTA NCE
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Mandrini autocentranti a 3 ganasce estremamente leggeri con un design innovativo per un grande risparmio potenziale con processi dinamici. Il mandrino è ideale per l'utilizzo su macchine con cilindri a corsa breve.
Descrizione
Vantaggi - I tuoi benefici
- Efficiente dal punto di vista energetico grazie a un momento di inerzia estremamente ridotto
Cicli più brevi con ridotto consumo di energia - Dimensioni di collegamento compatibili al 100% con mandrini autocentranti della serie Kitagawa BB200 (fino alla misura 260)
Possibilità di cambio del mandrino Kitagawa in brevissimo tempo - Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Permette eccellenti risultati di lavorazione - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite. - Sistema modulare di boccole di protezione
Adattamento ottimale alle nuove operazioni di serraggio grazie alle boccole di protezione intercambiabili - Ganasce base con profilo dentato 1.5 mm x 60° e 1/16" x 90° di serie
Elevata flessibilità a livello dei morsetti riportati - Tutti i componenti funzionali temprati e rettificati
Garantisce una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Mandrino leggero e robusto con fino al 40% di momento di inerzia ridotto alla massima rigidità
Lo SCHUNK ROTA NCE coniuga leggerezza, capacità portante massima e un design straordinario. La geometria del mandrino autocentrante è stata adeguata al flusso di potenza che, nonostante la struttura leggera, garantisce la massima rigidità. Rispetto ai mandrini autocentranti automatici tradizionali, l'inerzia è ridotta fino al 40% a seconda delle taglie. - In questo modo, il mandrino SCHUNK ROTA NCE presenta i requisiti ideali per un'elevata dinamica dei processi e un'elevata produttività con un consumo di energia minimo. Soprattutto nella produzione di linea, il mandrino autocentrante efficiente sotto il profilo energetico e dei tempi del ciclo promette risparmi significativi ed è anche perfettamente adatto alla certificazione della gestione dell'energia DIN EN ISO 50001.