ROTA NCE 165-53 Z140-KV
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 1374448
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2024-06-30
- Mandrino autocentrante a peso ridotto
- Foro passante: 53 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 3.3 mm
- Corsa del pistone: 14 mm
- Forza di serraggio max.: 65 kN
- Forza di azionamento max: 26 kN
- Max. Giri/min: 6000 1/min
- Peso: 9 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 5 (Z140) |
Dentatura | Incastro a croce |
Max. Giri/min [1/min] | 6000 |
Forza di serraggio max. [kN] | 65 |
Forza di azionamento max [kN] | 26 |
Corsa/cambio [mm] | 3.3 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 14 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.032 |
Peso [kg] | 9 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%