arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCE 260-81 A6-KV

ROTA NCE 260-81 A6-KV

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 1374459

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2024-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a peso ridotto
  • Foro passante: 81 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 4.9 mm
  • Corsa del pistone: 21 mm
  • Forza di serraggio max.: 130 kN
  • Forza di azionamento max: 45 kN
  • Numero di giri max.: 4500 1/min
  • Peso: 30 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 4500.0
Forza di serraggio max. [kN] 130.0
Forza di azionamento max [kN] 45.0
Corsa/griffa [mm] 4.9
Corsa del pistone (H) [mm] 21.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.235
Peso [kg] 30.0

La fornitura comprende
Mandrino autocentrante, viti di serraggio per ganasce riportate, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bussola di trazione, perni di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso