ROTA NCE 315-106 A11-KV
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 1374475
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2024-06-30
- Mandrino autocentrante a peso ridotto
- Foro passante: 106 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 5.8 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 155 kN
- Forza di azionamento max: 58 kN
- Numero di giri max.: 3500 1/min
- Peso: 51.4 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
Dentatura | Incastro a croce |
Numero di giri max. [1/min] | 3500.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 155.0 |
Forza di azionamento max [kN] | 58.0 |
Corsa/griffa [mm] | 5.8 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 25.0 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.62 |
Peso [kg] | 51.4 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino autocentrante, viti di serraggio per ganasce riportate, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bussola di trazione, perni di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso