ROTA NCE 315-106 A6-SV90°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 808041
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino autocentrante a peso ridotto
- Foro passante: 106 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5.8 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 155 kN
- Forza di azionamento max: 58 kN
- Numero di giri max.: 3500 1/min
- Peso: 43 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
Dentatura | 1/16" x 90° |
Numero di giri max. [1/min] | 3500.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 155.0 |
Forza di azionamento max [kN] | 58.0 |
Corsa/griffa [mm] | 5.8 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 25.0 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.48 |
Peso [kg] | 43.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso