ROTA NCX 165-53 A5-SFGX
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa breve
ID 800801
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 53 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 3 mm
- Passo tra i denti: 2 mm
- Corsa del pistone: 13 mm
- Forza di serraggio max.: 50 kN
- Forza di azionamento max: 33 kN
- Numero di giri max.: 6000 1/min
- Peso: 12 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 5 |
Dentatura | Dentatura inclinata |
Numero di giri max. [1/min] | 6000 |
Forza di serraggio max. [kN] | 50 |
Forza di azionamento max [kN] | 33 |
Corsa/griffa [mm] | 3 |
Passo tra i denti [mm] | 2 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 13 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.04 |
Peso [kg] | 12 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SFA-AL 160
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%