arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCX 210-66 A6-SFGX

ROTA NCX 210-66 A6-SFGX

Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course courte

ID 800811

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 66 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 4.2 mm
  • Pas de dent: 3 mm
  • Course du piston: 18 mm
  • Force de serrage max.: 80 kN
  • Force d'actionnement max.: 45 kN
  • Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
  • Poids: 22 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 5000.0
Force de serrage max. [kN] 80.0
Force d'actionnement max. [kN] 45.0
Course/mors [mm] 4.2
Pas de dent [mm] 3.0
Course du piston (H) [mm] 18.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.13
Poids [kg] 22.0