ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa breve
ID 800820
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 81 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 5 mm
- Passo tra i denti: 3.4 mm
- Corsa del pistone: 21 mm
- Forza di serraggio max.: 128 kN
- Forza di azionamento max: 68 kN
- Numero di giri max.: 4500 1/min
- Peso: 38 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 (Z220) |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 128.0 |
| Max. actuating force [kN] | 68.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.0 |
| Tooth pitch [mm] | 3.4 |
| Piston stroke (H) [mm] | 21.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.33 |
| Weight [kg] | 38.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%