ROTA NCX 315-106 Z300-SFGX
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa breve
ID 800830
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema di sostituzione rapida delle griffe
- Foro passante: 106 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 6.3 mm
- Passo tra i denti: 4 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 155 kN
- Forza di azionamento max: 88 kN
- Max. Giri/min: 3500 1/min
- Peso: 59 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 11 (Z300) |
Dentatura | Dentatura inclinata |
Max. Giri/min [1/min] | 3500 |
Forza di serraggio max. [kN] | 155 |
Forza di azionamento max [kN] | 88 |
Corsa/cambio [mm] | 6.3 |
Passo tra i denti [mm] | 4 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 25 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.82 |
Peso [kg] | 59 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%