arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW vario 215-62 A6-GBK

ROTA THW vario 215-62 A6-GBK

Soluzione con pinza portautensili o mandrino portapunte

ID 800623

Disponibilità su richiesta
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-12-31
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Preparato per mandrino ad espansione o portapinze
  • Foro passante: 62 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.4 mm
  • Passo tra i denti: 4.712 mm
  • Corsa del pistone: 25 mm
  • Forza di serraggio max.: 82 kN
  • Forza di azionamento max: 46 kN
  • Max. Giri/min: 5400 1/min
  • Peso: 27.5 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura Dentatura diritta
Max. Giri/min [1/min] 5400
Forza di serraggio max. [kN] 82
Forza di azionamento max [kN] 46
Corsa/cambio [mm] 7.4
Passo tra i denti [mm] 4.712
Corsa del pistone (H) [mm] 25
Momento di inerzia [kgm²] 0.18
Peso [kg] 27.5