ROTA THW vario 215-62 A8-GBK
Soluzione con pinza portautensili o mandrino portapunte
ID 800624
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Preparato per mandrino ad espansione o portapinze
- Foro passante: 62 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 7.4 mm
- Passo tra i denti: 4.712 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 82 kN
- Forza di azionamento max: 46 kN
- Max. Giri/min: 5400 1/min
- Peso: 31 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
Dentatura | Dentatura diritta |
Max. Giri/min [1/min] | 5400 |
Forza di serraggio max. [kN] | 82 |
Forza di azionamento max [kN] | 46 |
Corsa/cambio [mm] | 7.4 |
Passo tra i denti [mm] | 4.712 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 25 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.2 |
Peso [kg] | 31 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%