ROTA THW vario 215-62 Z170-GBK
Soluzione con pinza portautensili o mandrino portapunte
ID 800625
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Preparato per mandrino ad espansione o portapinze
- Foro passante: 62 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 7.4 mm
- Passo tra i denti: 4.712 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 82 kN
- Forza di azionamento max: 46 kN
- Numero di giri max.: 5400 1/min
- Peso: 29.5 kg
Specifiche tecniche
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5400.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 82.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 46.0 |
| Hub/Backe [mm] | 7.4 |
| Zahnteilung [mm] | 4.712 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 25.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.19 |
| Eigenmasse [kg] | 29.5 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %