SVAGG-63-L Basic
ID 425053
Prodotti alternativi:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Sostituito da: 1654193
- Gruppo del vuoto
- Superficie di serraggio max.: 20000 cm²
- Dimensioni: 1024 x 435 x 965 mm
- Collegamento Ø D: 25 mm
- Vuoto max.: -980 mbar
- Capacità di aspirazione max.: 63 m³/h
- Volume di stoccaggio: 80 l
- Livello sonoro: 65 dB(A)
- Potenza nominale: 1.5 kW
- Peso: 100 kg
Specifiche tecniche
| Lunghezza [mm] | 1024.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 435.0 |
| Altezza [mm] | 965.0 |
| Collegamento Ø D [mm] | 25.0 |
| Vuoto max. [mbar] | -980.0 |
| Superficie di serraggio max. [cm²] | 20000.0 |
| Capacità di aspirazione max. [m³/h] | 63.0 |
| Volume di stoccaggio [l] | 80.0 |
| Livello sonoro [dB(A)] | 65.0 |
| Potenza nominale [kW] | 1.5 |
| Frequenza [Hz] | 50.0 |
| Classe di protezione IP | 54 |
| Peso [kg] | 100.0 |
Informazioni generali sulla serie
Nota importante sul dimensionamento del sistema
Un sistema completo è composto da una piastra matrice e da un gruppo del vuoto. Oltre alle funzioni di monitoraggio di accensione/spegnimento e livello di riempimento del vuoto, l'unità del vuoto di SCHUNK comprende anche un sistema di monitoraggio con un interruttore del vuoto integrato che può essere sincronizzato in loco con il sistema di controllo della macchina tramite l'interfaccia. La lavorazione può essere interrotta automaticamente in caso di perdita della forza di serraggio.