arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
THL plus 600 Z-B

THL plus 600 Z-B

Lunette con cilindro posteriore

ID 825813

Lunetta standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2024-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Lunetta autocentrante
  • Azionamento idraulico
  • Lubrificazione centralizzata
  • Rulli di scorrimento sferici
Dati tecnici:
  • Campo di serraggio: 125 - 460 mm
  • Max forza di serraggio per rullo: 25 kN
  • Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
  • Precisione di centraggio: < 0.06 mm
  • Precisione di ripetibilità: < 0.02 mm
  • Max. velocità periferica: 400 m/min
  • Peso: 360 kg
潤滑タイプ 集中潤滑
ローラー 球形
最小把持 Ø [mm] 125.0
最大把持 Ø [mm] 460.0
最低作動圧力 [bar] 8.0
最大作動圧 [bar] 60.0
ローラーごとの最大把持力 [kN] 25.0
芯出し精度 [mm] < 0.06
繰り返し精度 [mm] < 0.02
最大円周速度 [m/min] 400.0
重量 [kg] 360.0