arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Cella di automazione GROW per la separazione dei pezzi SCHUNK

Celle di automazione GROW

Specifiche per il processo. Standardizzate. Personalizzabili in modo modulare.

Le celle di automazione GROW consentono un facile approccio all'automazione e possono essere integrate rapidamente nella vostra produzione. Vengono fornite "chiavi in mano", compresi l'installazione, la messa in funzione, la configurazione per i vostri componenti specifici e la formazione personalizzata. Il comando avviene tramite un'interfaccia utente intuitiva, che non richiede competenze di robotica o di programmazione. Grazie al design modulare, le celle possono essere personalizzate in modo flessibile in base alle vostre esigenze individuali.

Contattateci subito

Perché GROW convince

Comando semplice e intuitivo senza bisogno di conoscenze preliminari​

La cella viene gestita tramite un'interfaccia basata sull'intelligenza artificiale:
passo dopo passo, in modo chiaro e sicuro. Non è necessario avere competenze di robotica o di programmazione. L'allestimento, l'avvio e la personalizzazione sono rapidi e privi di errori.

Conformità CE in tutti i settori

Un concetto di sicurezza olistico protegge i dipendenti e il sistema, senza compromettere la produttività e i tempi di ciclo.
Non sono più necessarie regolazioni individuali, retrofitting e fermi macchina che richiedono tempo, poiché tutte le funzioni di sicurezza sono già armonizzate, documentate e integrate per la certificazione.

Semplice integrazione nella produzione esistente

La cella di automazione viene personalizzata per la vostra produzione a partire da moduli standard adeguati. I moduli logistici, come carrelli, contenitori, pallettizzatori o nastri trasportatori, garantiscono un collegamento adeguato alla logistica esistente e ne facilitano l'integrazione.

Sistema modulare

Le nostre celle di automazione GROW si basano su un sistema modulare. ​
All'interno dei nostri moduli standardizzati, la cella viene adattata in modo preciso alla vostra logistica e al vostro processo, con opzioni di porte e finestre adeguate, moduli logistici
(ad es. carrelli, contenitori, palettizzatori, nastri trasportatori) e moduli di processo selezionati. Il risultato è una cella personalizzata che si adatta alla vostra attività in un breve lasso di tempo.

Cella di automazione per la marcatura laser

  • Marcatura precisa dei vostri pezzi
    Che si tratti di numeri di serie, informazioni sul produttore, designazioni del prodotto, marchi di controllo, loghi o codici DMC/matrice di dati: con GROW Marking, il contenuto viene marcato in modo preciso e permanente con il laser. ​
  • Qualità costante
    Componenti di alta qualità e un ambiente laser chiuso garantiscono risultati costanti e un'elevata affidabilità del processo.​
  • Pratico per pezzi e materiali tipici
    Ideale per i componenti metallici, ma anche per le plastiche e le superfici rivestite.

Cella di automazione per la separazione dei pezzi

  • Separazione flessibile
    GROW Sorting separa o smista in modo flessibile le merci sfuse e trasferisce in modo affidabile i pezzi nel flusso di materiale.
  • Sistema basato sull'intelligenza artificiale
    La base è costituita dal Grasping Kit 2D supportato dall'intelligenza artificiale. In combinazione con il nostro ampio portafoglio di componenti per l'automazione, il risultato è una soluzione che consente di apprendere nuovi componenti in modo rapido e semplice.
  • Più che separazione
    Inoltre, è possibile eseguire semplici operazioni di montaggio nella cella utilizzando moduli di processo integrabili, personalizzati per il vostro processo.

Keyvisual Strategia di applicazione

Tre passi per aumentare la produttività

Scoprite tutto sul nostro approccio in tre fasi relativo alle celle di automazione GROW. Dalla consulenza in loco alle analisi di fattibilità fino all'implementazione delle celle di automazione standardizzate, vi offriamo un'assistenza completa.

Per saperne di più

Peoplebilder Strategia di applicazione

Pronti per GROW?

Desiderate maggiori dettagli sulle nostre celle di automazione GROW?
Saremo lieti di fornirvi una consulenza sulla cella giusta, sull'integrazione e sui vostri processi. Contattateci subito per una consulenza non vincolante.

Contattateci subito!