KV GGT17307-17307-A-LK-00100-A-A
ID 1692629
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Cavo adattatore per cavo di alimentazione, Dimensioni collegamento plug-in: M17 - 7-polig
- Lunghezza del cavo: 1 m
Specifiche tecniche
| Grupo de produtos | Cabo adaptador de alimentação |
|---|---|
| Comprimento do cabo [m] | 1.0 |
| Design do lado do produto | Conector de plugue reto |
| Design do lado do controlador | Conector de plugue reto |
| Linha de temperatura | integrado |
| Terceiro conector (Y) | M8, com codificação A, 3 polos, angulado |
| Código adicional – dependendo do tipo de cabo | não atribuído |
| Número de fios | 6+3 |
| Material do revestimento do cabo | PUR |
| Cor | laranja (similar ao RAL 2003) |
| Compatível com trilho de cabos | sim |
| Ciclos de flexão | 5 milhões |
| Temperatura ambiente em movimento | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Temperatura ambiente estática | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Tensão de isolamento fio/blindagem [V] | 600.0 |
| Tensão de isolamento fio/fio [V] | 1000.0 |
| Certificação UL | sim |