arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BSWS-A 64

BSWS-A 64

Sistema cambio rapido ganasce

ID 303022

Disponibile in magazzino
Adattatore sistema di cambio rapido delle ganasce BSWS-PGZN-plus, Dimensioni: 64, Interfaccia griffa: PGN-plus 64

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
  • Lunghezza: 15 mm
Peso [kg] 0.005
Numero per codice articolo 2.0
Adattatore materiale BSWS 42CrMo4+QT
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Coppia di carico max consentita My [Nm] 29.0
Forza Fx massima consentita [N] 510.0
La precisione in altezza del sistema BSWS-B è di +/- 0,05 mm e la precisione di sostituzione di un morsetto insieme alle BSWS-A è di +/-0,02 mm.

Informazioni generali sulla serie

Limiti di carico
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile risultante da lunghezza griffe, forza, nonché carichi dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.

Materiale perno adattatore
Acciaio

Azionamento
Manualmente con chiave a brugola

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Base e adattatore separatamente in quantità diverse, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)