arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BSWS-ABRM-PGZN-plus 50

BSWS-ABRM-PGZN-plus 50

Sistema de troca rápida de castanhas

ID 1420850

Disponibile in magazzino
Blanque de dedo sistema de troca rápida de castanhas BSWS-M-PGZN-plus, Tamanho: 50

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.08
Número por ID 1.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 130.0
Torque de carga máximo permitido My [Nm] 14.0
Força máx. admissível Fx [N] 350.0
A regularidade de altura do BSWS-BM é de ±0,05 mm e a precisão de substituição de uma castanha de sobrepor em conexão com o BSWS-A é de ±0,02 mm.

Notas gerais sobre a série

Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.

Material do pino adaptador
Aço

Atuação
Sem ferramentas, à mão

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
Base e adaptador separadamente em quantidades diferentes, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)