arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BSWS-AR 125

BSWS-AR 125

Rychlovýměnný systém čelistí

ID 300095

Disponibile in magazzino
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí BSWS-PGZN-plus, Velikost: 125, Rozhraní prstu: BSWS-AR 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
Vlastní hmotnost [kg] 0.1
Počet podle ident. čísla 2.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 130.0
Max. přípustný moment zatížení My [Nm] 225.0
Max. příp. síla Fx [N] 2815.0
Rovnoměrnost výšky BSWS-B je +/- 0,05 mm a přesnost výměny horní čelisti ve spojení s BSWS-A je +/-0,02 mm.

Obecné pokyny k řadě

Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.

Materiál čepu adaptéru
Ocel

Spouštění
Manuálně pomocí imbusového klíče

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Základna a adaptér zvlášť v různých množstvích, bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online)