BSWS-AR 50
ジョークイック・チェンジ システム
ID 300091
ジョーツールチェンジシステムのアダプターピン BSWS-PGZN-plus, サイズ: 50, フィンガーインターフェース: BSWS-AR 50
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
Specifiche tecniche
| 重量 [kg] | 0.01 |
|---|---|
| ID ごとの番号 | 2.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 130.0 |
| 最大許容ローディングトルク My [Nm] | 14.0 |
| 最大許容荷重 Fx [N] | 350.0 |
BSWS-B の高さの誤差は +/- 0.05 mm で、BSWS-A と接続したトップジョー交換の繰り返し精度 +/-0.02 mm です。
モデルシリーズに関する一般注意事項
荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
アダプターピン材質
鋼鉄
作動
六角ソケットレンチを使い手動で
保証
24 カ月
納品内容
ベースとアダプターはそれぞれ異なる数量で個別に入手可能。安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)