BSWS-B 100
ID 303027
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Specifiche tecniche
| Peso [kg] | 0.1 |
|---|---|
| Numero per codice articolo | 1.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 130.0 |
| Coppia di carico max consentita My [Nm] | 105.0 |
| Forza Fx massima consentita [N] | 1960.0 |
| Forza max consentita Fz [N] | 1350.0 |
Carichi max.
Diagramma di carico
Carichi max.
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile (M=Fx*l) risultante da lunghezza griffe (l), forza (Fx), e carichi presenti durante l'applicazione dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.
Diagramma di carico
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza per ganascia
- Gruene Flaeche
- Campo ammissibile
- Rote Flaeche
- Campo non ammissibile
Obecné pokyny k řadě
Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Uzamčení
Uzamykací plochy musí zůstat bez maziva a oleje.
Materiál čepu adaptéru
Ocel
Spouštění
Manuálně pomocí imbusového klíče
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Základna a adaptér zvlášť v různých množstvích, bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online)