arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BSWS-BR 125 Illustrazione simile

BSWS-BR 125

Sistema di cambio rapido morsetti automatico

ID 1555937

Scorte limitate
Sistema di cambio rapido delle ganasce BSWS-R-PGZN-plus, Dimensioni: 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.22
Numero per codice articolo 1.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Coppia di carico max consentita My [Nm] 225.0
Forza Fx massima consentita [N] 2815.0
Forza max consentita Fz [N] 2500.0

Informazioni generali sulla serie

Limiti di carico
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile risultante da lunghezza griffe, forza, nonché carichi dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.

Azionamento
Automatico

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Il sistema di cambio rapido ganasce base BSWS-BR (1 pezzo per ID), gli adattatori per cambio rapido delle griffe BSWS-AR (2 pezzi per ID) e la stazione di deposito BSWS-SR (1 pezzo per ID) devono essere ordinati separatamente.