ECG-C 02
Controller
ID 306301
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Magnetic controller for EGM with digital switch ECG, Size: C 02
- Nominal voltage: 400 V AC
Specifiche tecniche
| IP protection class | 20 |
|---|---|
| Input voltage [V AC] | 400.0 |
| Continuous current [A] | 32.0 |
| Number of digital inputs | 2.0 |
| Number of digital outputs | 2.0 |